365630007
Molex
PCB Headers
6.35mm
MLX
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/6_35mm/mlx/36563.prj},{NB=365630007},{SHA256=lJ+cSkif4tAsKRoqJTnxY1071MgmtXXAy85eJUxErpQ=},{INAME=02950__365630007},{PN=365630007},{DESC=6.35mm Pitch MLX Power Connector Header, Vertical, without Plastic Polarizing Peg, 4 Circuits, Polyester 94V-0, Tin Lead (Pb/Sn) Plating, White},{CIRCUITS=4},{CURRENT=12.0},{MATERIAL=Tin-Lead},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
36563
Bill of material
365630007
PN
Part Number
365630007
DESC
Description
6.35mm Pitch MLX Power Connector Header, Vertical, without Plastic Polarizing Peg, 4 Circuits, Polyester 94V-0, Tin Lead (Pb/Sn) Plating, White
CIRCUITS
Circuits
4
CURRENT
Maximum Current
12.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin-Lead
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole