??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
37 way RA Female 1k BLnut4
Stückliste
HARTING 09644147232
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09644147232
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt, C-Filter, 1000 pF ±20% @ ≤100 V, Kontakte: 37, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
37 way RA Female 1k BLnut4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 64 414 7232
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
37
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85322400
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink