카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
384211NX
Tellurerota
Institutional
38 - GREY NON-MARKING THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, stainless steel brackets
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tellurerota/institutional/serie38/38_nx/38_nx_srp_asmtab.prj},{NB=384211NX},{COD=384211NX},{D=50},{F=24},{H=71},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{EE=6},{E=22},{O=80},{LC=40},{BR=1},{DD=8},{L1=43},{L=20.0},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W=0.20},{TX='M10'},{PPATH=38_nx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
38 SRP NX - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, swivel top plate bracket
Bill of material
384211NX
COD
Code
384211NX
384211NX
D
Wheel diameter
50
50
mm
F
Wheel width
24
mm
H
Overall height
71
71
mm
AXB
Top plate outer dimensions
60x60
mm
AAXBB
Hole spacing
45x45
mm
EE
Hole width
6
mm
E
Offset
22
22
mm
LC
Load capacity
40
40
daN
W
Weight
0.20
0.20
kg