333A003203
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16_380/male_tee.prj},{NB=333A003203(400)},{CODE=333A003203},{LOD=400},{S=32 X 1\" X 32},{L=185.0},{L1=63.0},{L2=20.5},{D1=62.5},{D2=33.5},{R=1},{H=52.25},{W=207.5},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=85},{RMM=33.249}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
ELYSEE
Description
383A - MALE TEE
Bill of material
333A003203
CODE
333A003203
333A003203
LOD
LOD Level
400
200
400
200
S
Size
32 X 1" X 32
32 X 1" X 32
L
185.0
185.0
mm
L1
63.0
63.0
mm
L2
20.5
20.5
mm
D1
62.5
62.5
mm
D2
33.5
33.5
mm
R
1
1
인치
H
52.25
52.25
mm
W
Weight
207.5
207.5
g
MAT
Material
Polypropylene
PN
Pressure Nominal
16
PU
Packaging Unit
85
85
piece(s)