??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企业股份有限公司
描述
384 (Leveling feet) - 脚座 (SUS304 固定调节型 防滑)
明细表
384-65436
PN
品号
384-65436
MA
底座材质
SUS304
MA1
螺牙材质
SUS304
ROHS
綠色檢驗
NO
L1
90 mm
D2
12 mm
D1
65 mm
WED
网站
網站