카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
390Q35K080RZ2351
Colson Group
MedCaster
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/medcaster/casters/390_asmtab.prj},{NB=390Q35K080RZ2351},{SER=390},{MO=Central Locking Stem},{SIZE=2351},{D=3.15},{TT=35K},{CAP=220},{BR=Q},{WB=Precision Ball},{PPATH=390_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
390 Series - Central Locking Medical Bed Steel Caster
Bill of material
390Q35K080RZ2351
PN
Part Number
390Q35K080RZ2351
SER
Series
390
MO
Fastening Type
Central Locking Stem
SIZE
Fastening Size
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
D
Wheel Diameter
3.15
4.00
5.00
6.00
8.00
3.15
4.00
5.00
6.00
8.00
인치
W
Tread Width
1 1/8
인치
TT
Wheel Type
TPR Grey Round Tread
TPR Grey Rubber on Metal Disc
TPR Grey Round Tread
TPR Grey Rubber on Metal Disc
CAP
Capacity
220
lbs
BR
Brake Type
Total Lock
Total and Position Lock
Total Lock
Total and Position Lock
H
Mount Height
4 1/2
인치
R
Swivel Radius
3 1/4
인치
WB
Bearing Type
Precision Ball