카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
391Q35K100RZ2351
Colson Group
MedCaster
Casters
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{colsongroup/medcaster/casters/391_asmtab.prj},{NB=391Q35K100RZ2351},{SER=391},{MO=Central Locking Stem},{SIZE=2351},{D=4.00000000},{W=1.25000000},{TT=35KR},{BR=Q},{PPATH=391_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
391 Series - Precision Smooth Central Locking Bed Caster
Bill of material
391Q35K100RZ2351
PN
Part Number
391Q35K100RZ2351
SER
Series
391
MO
Fastening Type
Central Locking Stem
SIZE
Fastening Size
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
27.8mm Dia. x 98mm Long, 30 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 45 deg Cam
27.8mm Dia. x 45mm Long
32mm Dia. x 45mm Long
27.8mm Dia. x 98mm Long, 45 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 30 deg Cam
27.8mm Dia. x 98mm Long, 30 deg Cam
32mm Dia. x 54mm Long, 45 deg Cam
27.8mm Dia. x 45mm Long
32mm Dia. x 45mm Long
D
Wheel Diameter
4
5
6
8
4
5
6
8
인치
W
Tread Width
1 1/4
인치
TT
Wheel Type
35K Thermoplastic Rubber
35K Electrically Conductive Thermoplastic Rubber
32C Natural Solid Rubber
32C Electrically Conductive Natural Solid Rubber
35K Thermoplastic Rubber
35K Electrically Conductive Thermoplastic Rubber
32C Natural Solid Rubber
32C Electrically Conductive Natural Solid Rubber
CAP
Capacity
220
lbs
BR
Brake Type
Total Lock
Total and Direction Lock
Total Lock
Total and Direction Lock
H
Mount Height
5 1/2
인치
R
Swivel Radius
3 11/16
인치
WB
Bearing Type
Precision Ball