??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
399 (Leveling feet) - Leveling feet (SUS304, Fixed adjustable, Non-slip)
Bill of material
399-61627
PN
Product No.
399-61627
MA
Base material
SUS304
MA1
Thread material
SUS304
ROHS
YES
L1
100 mm
D2
16 mm
D1
90 mm
WED
website
網站