92166
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADJUSTING ELEMENTS
Shim blocks
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/adjusting_elements/shim_blocks/3d_shim_block_base_side_mount.prj},{NB=92166},{IDNR=92166},{AF=40.000},{S=80.000},{H=45.000},{H1=15.000},{HB=104.000},{HSC=8.000},{D1=8.000},{D2=20.000},{D3=62.000},{WEIGHT=2074.000},{GT=20.000},{KB=14.000},{KBT=25.000},{KMT=18.000},{KMB=12.000},{KMD=18.000},{KMZ=7.000},{KMX=20.000},{KMY=14.000},{M=16.000},{SH=64.000},{S1=61.000},{ASD=45.500},{ASB=62.000},{AST=30.000},{ASTS=9.600},{MN=10.000},{MNK=8.500},{MNT=15.000},{ASR=5.000},{TYP=1.000},{T=1.000},{DB=20.000},{B=60.000},{L=60.000},{LX=40.000},{BY=40.000},{FS=10.000},{SCRSW=8.000},{SCRDK=16.000},{SCRK=6.000},{SCRL=27.000},{SCRB=27.000},{S1X=20.000},{S1Y=-37.000},{S1Z=30.000},{S2X=20.000},{S2Y=-37.000},{S2Z=-30.000},{SH1X=-40.000},{SH1Y=-40.000},{SH1Z=45.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
3D SHIM BLOCK BASE SM - 3D SHIM BLOCK BASE SIDE MOUNTING
Bill of material
92166
IDNR
Identnr
92166
92166
ARTICLE
designation
WITTE-3D SHIM BLOCK BASE SIDE MOUNTING
AF
system
40.000
40.000
mm
WEIGHT
weight
2074.000
2074.000
g
INFO
Witte Katalog
mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert