91837
WITTE
ALUFIX CLASSIC
ADJUSTING ELEMENTS
Shim blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/adjusting_elements/shim_blocks/3d_shim_block_af_red_91837.prj},{NB=91837},{IDNR=91837},{AF=25.000},{AFQ=40.000},{S=80.000},{H=28.000},{H1=9.000},{HB=65.000},{HSC=5.000},{D1=5.000},{D2=12.000},{D3=38.000},{WEIGHT=473.000},{GT=14.000},{KB=6.800},{KBT=16.500},{KMT=11.000},{KMB=10.000},{KMD=15.000},{KMZ=6.000},{KMX=12.500},{KMY=9.000},{M=8.000},{SH=40.000},{S1=38.000},{ASD=27.000},{ASB=39.000},{AST=19.000},{ASTS=5.500},{MN=6.000},{MNK=5.000},{MNT=9.000},{ASR=5.000},{T=1.000},{DB=10.000},{B=37.000},{L=37.000},{LX=25.000},{BY=25.000},{FS=5.000},{SCRSW=6.000},{SCRDK=13.000},{SCRK=5.000},{SCRL=17.000},{SCRB=18.000},{S1X=26.500},{S1Y=-35.000},{S1Z=19.000},{S2X=26.500},{S2Y=-35.000},{S2Z=-19.000},{SH1X=-40.000},{SH1Y=-40.000},{SH1Z=28.000},{SH2X=-29.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
3D SHIM BLOCKS-AF40-25 L - ADJUSTMENTBLOCK REDUCER WITH SHIM BLOCK AF40-25 LEFT
Bill of material
91837
IDNR
Identnr
91837
91837
ARTICLE
description
WITTE-ADJUSTMENTBLOCK REDUCER WITH SHIM BLOCK LEFT
AF
system
25.000
mm
AFQ
AF Classic Quader
40.000
mm
AAF
Reducing 50/25
40/25
mm
WEIGHT
weight
473.000
g
INFO
Witte Katalog
mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert