??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
3D SHIMBLOCK MIT PASSSTÜCK REDUZIERT 40-25 - 3D SHIMBLOCK MIT PASSSTÜCK REDUZIERT 40-25
Stückliste
91839
IDNR
Identnr
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-ADJUSTMENTBLOCK REDUCER WITH CONTOUR BLOCK
AF
System
25.000 mm
AAF
Reducing 40/25
40/25 mm
S
länge / breite
80.000 mm
H
Höhe
28.000 mm
SHIFT
Versatz xyz +/- 05
+/-0,7 mm
WEIGHT
Gewicht
473.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE