??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
3D Stereo Cameras
Nomenclature
BALLUFF BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
VERF
Disponibilité
Disponible sur
BC
Code de commande
BVS0199
TC
Identifiant du produit
BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
PX
Vue du produit
7200050645_AA
TECH
Technique. Détails
Tech. Detail
ICON
W
Poids
2.550 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
Ambient temperature = 0...45 °C, Housing material = Aluminium, Painted, Operating voltage Ub = 22...26 VDC, Dimension = 262 x 82 x 204 mm, Application = for 3D data acquisition, Bin Picking, Object detection, Gripping point calculation, Image resolution = 12 MP (4112 x 3008 pixels), Sensor type Vision = CMOS 1.1" monochrome global shutter, Interface = LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0, IP rating = IP54, Connection 1 = M12x1-Male, 8-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Female, 8-pin, X-coded, Focal length = 16 mm, Approval/Conformity = CE, UKCA, WEEE
CAE
EPlan