피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
3H210-06-L
JELPC
Valve
Mechanical Valve
3H4H Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jelpc/valve/mechanical_v/3h4h_series/3h200_series.prj},{NB=3H210-06-L},{XH=3H},{XLDH1=2},{XLDH=200系列},{WZS=10},{ZYWZFH=},{JKKJ=06},{XSDH=-L}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
JELPC
Description
3H200 - 手扳阀
Bill of material
3H210-06-L
XH
型号
3H
XLDH1
2
XLDH
系列代号
200系列
WZS
位置数
10:单头双位置
10:单头双位置
ZYWZFH
中央位置符号
空白:默认
空白:默认
JKKJ
接口口径
06:G1/8
08:G1/4
06:G1/8
08:G1/4
XSDH
形式代号
L:锁定型
S:弹簧复位型
L:锁定型
S:弹簧复位型