??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
3L P01A 42 S01
Stückliste
3L-P01-A-BU 42S01
CODE
Code
CU
Hub
8 mm
D
Schneidstempeldurchmesser
10 mm
L
Gesamtkiellänge
96 mm
LMIN
Mindestlänge
94 mm
RC
Reservehub
2 mm
P
Druck
bar
F0
Anfangskraft
daN
F1
Endkraft
daN
FX
Kraft
daN
S
Oberfläche
5.05 cm^2
PP
Gewicht
0.71 Kg
CALG
COL
Farb
PUNCH
Punch
90
STRIPPERHEAD
Stripper Head
42S01