您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
3MA019T4-3
CKD
方向控制閥
直動式3口電磁閥
Picosol 3MA/B・M3MA/B
集成阀部件构成 M3MA0
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3ma_b/m3ma0/3ma019_asmtab.prj},{NB=3MA019T4-3},{MODEL=3MA0},{X=9},{PS=T4},{EC=},{VOLTAGE=3},{PPATH=../3ma0_3mb0/3ma0/assemblies/3ma019_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
3MA019 - 連座用電磁閥單體
明細表
3MA019T4-3
MODEL
Model
3MA0
PS
連接口徑
T4
EC
出線方式
無記號:護孔環導線(300mm)
C:導線(300mm)
C00:導線(500mm)
C01:導線(1000mm)
C02:導線(2000mm)
C1:無導線
C2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C3:無導線,附突波消除器、顯示燈
D:導線(300mm)
D00:導線(500mm)
D01:導線(1000mm)
D02:導線(2000mm)
D1:無導線
D2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
D20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
D21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
D22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
D3:無導線,附突波消除器、顯示燈
無記號:護孔環導線(300mm)
C:導線(300mm)
C00:導線(500mm)
C01:導線(1000mm)
C02:導線(2000mm)
C1:無導線
C2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C3:無導線,附突波消除器、顯示燈
D:導線(300mm)
D00:導線(500mm)
D01:導線(1000mm)
D02:導線(2000mm)
D1:無導線
D2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
D20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
D21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
D22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
D3:無導線,附突波消除器、顯示燈
VOLTAGE
電壓
3:DC24V
4:DC12V
DC6V:DC6V
DC5V:DC5V
3:DC24V
4:DC12V
DC6V:DC6V
DC5V:DC5V
INFOTEXT
產品信息
產品信息