3MV8
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_8_nptf_input/mv8_valve_asmtab.prj},{NB=3MV8},{PN=3MV8},{MD=3MV8 (3 way)},{OPER=Operates Single Acting Cylinders},{WEIGHT=.22},{C=1/8 NPT},{H=1.63},{H1=0.56},{D=1.92},{D1=1.63},{D2=1.25},{A=1.98},{S=0.20},{DWGB=D-105016},{DWGR=D-105011},{AN=0.00000000},{PPATH=mv8_valve_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
3MV8, 4MV8 - Bimba Manual Valves - 3 & 4 Way Disc Air Valves
Bill of material
3MV8
PN
Part No.
3MV8
3MV8
MD
Manual Disc Air Valves
3-Way [3MV8]
3-Way [3MV8]
OPER
Operation
Operates Single Acting Cylinders
Operates Single Acting Cylinders
WEIGHT
Weight
.22
C
C Ports
1/8 NPT
H
1.63
인치
H1
0.56
인치
D
1.92
인치
D1
1.63
인치
D2
1.25
인치
A
1.98
인치
S
S Slot
0.20
인치