??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
3MV8, 4MV8 - Bimba Manual Valves - 3 & 4 Way Disc Air Valves
Bill of material
3MV8
PN
Part No.
MD
Manual Disc Air Valves
OPER
Operation
WEIGHT
Weight
.22
C
C Ports
1/8 NPT
H
1.63 英寸
H1
0.56 英寸
D
1.92 英寸
D1
1.63 英寸
D2
1.25 英寸
A
1.98 英寸
S
S Slot
0.20 英寸