??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
3P/110/P - Volantino a tre punte
Bill of material
6110090
CODE
code
6110090
MOD
Modello
3P/110/P M12x50
A
110 mm
C
55 mm
E
49 mm
B
37 mm
D
M12
L
50 mm
WGT
weight
197 g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Perno in acciaio zincato filettato.