??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
3PH-30-2240-480/277
Bill of material
3PH-30-2240-480/277
PN
Part Number
3PH-30-2240-480/277
DESC
Description
Three Phase Transformer 2 X 240V Delta input, 480 WYE Output, 30KVA
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
30000 VA
INPUT
Input
2 X 240 V
OUTPUT
Output
480 V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
450 (204.12) lbs (kg)
WIDTH
Width
19.5 (495.3) INCH (mm)
HEIGHT
Height
14.75 (374.65) INCH (mm)
LENGTH
Length
10 (254) INCH (mm)