피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
3QRB110-M5-3
CKD
방향 제어 밸브
직동식 3포트 솔레노이드 밸브
직동식 3포트 밸브 3QR・3QB・3QE・3QZ
3QRA(B)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3qr_3qb_3qe_3qz/3qra_b/3qrb1_asmtab.prj},{NB=3QRB110-M5-3},{IDNR=},{MODEL=3QRB1},{SP=1},{SVT=0},{PS=M5},{OPTC=},{FLR=},{VOLT=3},{PPATH=3qrb1_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
3QRB1 - 전자 밸브 단품
BOM
3QRB110-M5-3
MODEL
형번
3QRB1
SP
전환 위치 구분
1:2위치 싱글(자기 복귀)
2:2위치 싱글(자기 유지)
1:2위치 싱글(자기 복귀)
2:2위치 싱글(자기 유지)
PS
접속 구경
M5
M5
OPTC
접속 방식
기호 없음:그로밋 리드선(300mm)
C2:리드선(300mm)서지 킬러・ 램프 부착
C20:리드선(500mm)서지 킬러・ 램프 부착
C21:리드선(1000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C22:리드선(2000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C3:리드선 없음 서지 킬러・ 램프 부착
D2:리드선(300mm)서지 킬러・램프 부착
D20:리드선(500mm)서지 킬러・램프 부착
D21:리드선(1000mm)서지 킬러・램프 부착
D22:리드선(2000mm)서지 킬러・램프 부착
D3:리드선없음 서지 킬러・ 램프부착
기호 없음:그로밋 리드선(300mm)
C2:리드선(300mm)서지 킬러・ 램프 부착
C20:리드선(500mm)서지 킬러・ 램프 부착
C21:리드선(1000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C22:리드선(2000mm)서지 킬러・ 램프 부착
C3:리드선 없음 서지 킬러・ 램프 부착
D2:리드선(300mm)서지 킬러・램프 부착
D20:리드선(500mm)서지 킬러・램프 부착
D21:리드선(1000mm)서지 킬러・램프 부착
D22:리드선(2000mm)서지 킬러・램프 부착
D3:리드선없음 서지 킬러・ 램프부착
FLR
유량
기호 없음:표준 2W
기호 없음:표준 2W
VOLT
전압
3:DC24V
4:DC12V
3:DC24V
4:DC12V
INFOTEXT
제품정보
제품정보