??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3RT20272BM40 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Stückliste
3RT20272BM40
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schütz, AC-3e, 32 A/15 kW/400V, 3-polig, DC 220V, 1S+1Ö, Federzuganschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3-polig, DC 220 V, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S0 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASioder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT2 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Die verfügbaren Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.Die Leistungsschütze 3RT2 lösen die bewährte Baureihe 3RT1 (bis 55 kW) ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
INTNO
Internationale Artikelnummer
662643917673
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3RT2027-2BM40
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3RT20272BM40
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Schütz,AC3e:15kW,1S+1Ö,DC220V
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
220 V
BAC378
Anschlussart des Hauptstromkreises
Federzuganschluss
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
AAQ522
Bemessungsbetriebsleistung (AC-1 bei 400 V)
28 kW
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2.300 W
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
5.900 W
AAB456
Bemessungsbetriebsleistung (bei AC-3, 400 V)
15 kW
AAP547
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3
AAB476
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-3, 400 V)
32 A
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, 3-polig, DC 220 V, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S0
AAO663
GTIN
4011209833463
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
DE
ABB__AEHNLICH
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich