피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
3RT20381SP30
Siemens Industry
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Contactor (LV)
Power contactor, AC switching
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{siemens_industry/27/37/10/03/3rt20381sp30.prj},{NB=3RT20381SP30},{MANUID=3RT20381SP30},{BAH436=280},{AAB960=175},{AAB958=175},{BAH434=280},{BAH432=280},{AAQ522=59},{AAS575=5.700},{AAS574=80},{BAA303=2},{AAB456=37},{AAP547=3},{AAB476=80},{AAO663=4047621087528},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85364900},{PREVIEW=../../../_pool_/fb/42/product_picture_jpg_G_IC03_XX_28892J.png},{DESCSHORT=Contactor, AC-3e, 80A/400V, 3-pole, 175-280 V AC/DC, F-PLC-IN, 1 NC, screw terminal},{DESCLONG=power contactor, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3-pole, 175-280 V AC/DC, 50/60 Hz, with integrated varistor, auxiliary contacts: 1 NC, screw terminal, size: S2, F-PLC-IN },{INTNO=195125168251},{SUPPLIERALTNO=3RT2038-1SP30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Industry
Description
3RT20381SP30 - Power contactor, AC switching
Bill of material
3RT20381SP30
PREVIEW
DESCSHORT
Short Description
Contactor, AC-3e, 80A/400V, 3-pole, 175-280 V AC/DC, F-PLC-IN, 1 NC, screw terminal
DESCLONG
Long Description
power contactor, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3-pole, 175-280 V AC/DC, 50/60 Hz, with integrated varistor, auxiliary contacts: 1 NC, screw terminal, size: S2, F-PLC-IN
INTNO
International product number
195125168251
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
3RT2038-1SP30
MANUID
Product number of the Manufacturer
3RT20381SP30
MANUNAME
Manufacturer Name
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Cont. AC-3, 80A, AC/DC 175-280V F-PLC-IN
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
280
V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
175
V
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
175
V
BAC378
Connection type
Screw connection
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
280
V
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
280
V
BAD715
suitable for series installation
Yes
AAQ522
rated operational power AC-1 at 400 V
59
kW
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
5.700
W
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
80
A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2
W
AAB456
Rated operating power with AC-3, 400 V
37
kW
AAP547
Number of making contacts and main contacts
3
AAB476
Rated operating current Ie with AC-3, 400 V
80
A
AAU732
Manufacturer product root
SIRIUS
AAO742
Brand
SIRIUS
AAU734
Manufacturer product description
power contactor, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3-pole, 175-280 V AC/DC, 50/60 Hz, with integrated varistor, auxiliary contacts: 1 NC, screw terminal, F-PLC-IN
AAO663
GTIN
4047621087528
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
DE