??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3TY76830CP7 - Spule für Schütz
Stückliste
3TY76830CP7
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetspule für Schütze3TF6844-.C.., AC230-276V
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetspule mit Einschaltelektronik für Schütz 3TF6844-.C.., AC 230...276V 50/60Hz
INTNO
Internationale Artikelnummer
804766756849
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3TY7683-0CP7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3TY76830CP7
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SPULE F.3TF68 US:AC230-276V
BAH434
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
277 V
BAH432
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
277 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
277 V
AAU732
Herstellerproduktstamm
3T
AAO742
Marke
3T
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Magnetspule mit Einschaltelektronik für Schütz 3TF6844-.C.., AC 230...276V 50/60Hz
AAO663
GTIN
4011209061767
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85045000
COO
Herstellerland
TR