??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3TY76930CQ7 - Spule für Schütz
Stückliste
3TY76930CQ7
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Magnetspule für Schütze3TF6944-.C.., AC380-460V
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetspule für Schütz 3TF6944-.C.., AC 380...460V 50/60Hz
INTNO
Internationale Artikelnummer
754554742199
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3TY7693-0CQ7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3TY76930CQ7
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SPULE F.3TF69 US:AC380-460V
PRODUCT_STATUS
phase out
BAH434
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
460 V
BAH432
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
460 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
460 V
AAU732
Herstellerproduktstamm
3T
AAO742
Marke
3T
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Magnetspule für Schütz 3TF6944-.C.., AC 380...460V 50/60Hz
AAO663
GTIN
4011209226197
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85045000
COO
Herstellerland
TR