310250
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
01 Verzahnungstechnik
04 Schneckenradsätze, Schnecken und Schneckenräder
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tea/0320maschinenkomponenten/0120verzahnungstechnik/0420schneckenradsaetze2c20schnecken20und20schneckenraeder/3xxxxx202r.prj},{NB=310250},{PREVIEW=310520.png},{PARTNO=310250},{D=10},{A=8.5},{Z=20},{N=8},{B1=3},{B2=3},{DA=11.4},{N1=8},{N2=5},{M=brass milled},{MO=1},{ST=two start right-handed},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=01 Verzahnungstechnik},{LEVEL3=04 Schneckenradsätze, Schnecken und Schneckenräder},{NN_CUSTOM=3xxxxx 2R},{FILE_NAME=310520.stp},{TECHNICAL_VIEW=3xxxxx 2R p1.png},{PNG=3xxxxx 2R p2.png},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten.csv}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Technische Antriebselemente
Description
3xxxxx 2R
Bill of material
310250
PREVIEW
310520.png
310520.png
PARTNO
Partnumber
310250
310250
D
d
10
10
mm
A
8.5
8.5
mm
Z
number of teeth
20
20
N
8
8
mm
B1
b1
3
3
mm
B2
b2
3
3
mm
DA
da
11.4
11.4
mm
N1
8
8
mm
N2
5
5
mm
M
material
brass milled
MO
module
1
ST
slope type
two start right-handed