STERI-Bo 90© DN040 ISO (1.4435) DIN 11865-BL 700496 999279
KST
4. Elbows/Bends
4.1 STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90 elbows for orbital welding
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/bogen/steri_bo_90_hq_bo_90_din11865_bl_90/iso_steri_bo_90_hq.prj},{NB=STERI-Bo 90 DN040 ISO (1.4435) DIN 11865-BL 700496 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{B=44.3},{C=97.0},{C1=40.0},{R=57.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{L1=97.0},{L3=40.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
4.1.2 ISO - STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90 (elbows for orbital welding)
Bill of material
STERI-Bo 90© DN040 ISO (1.4435) DIN 11865-BL 700496 999279
DN
Nominal width
DN040
DN040
AB
dimension
48.3 x 2.0
48.3 x 2.0
mm
A
outer diameter
48.3
48.3
mm
B
internal diameter
44.3
44.3
mm
C
total lenght
97.0
97.0
mm
C1
cylindrical lenght
40.0
40.0
mm
R
Radius
57.0
57.0
mm
LINE
STERI-line© or HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
OFB
Surface condition
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
ARTNR
ordner No.
700496
700496
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279