??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
VDL
Beschreibung
4.16 B - PE T-STÜCK (PVC)
Stückliste
4.16.035
CNSORDERNO
Bestellnummer
4.16.035
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Stufe
D1
Durchmeßer
50 mm
D2
Durchmeßer
32 mm
Z1
Länge
14 mm
Z2
Höhe
28 mm
B
Länge
31 mm
C
Höhe
22 mm
PN
Nenndruck
10 bar
CNSQUANTITY
Verpackung
120
CNSMASSEXACT
Gewicht
82 g
INFO
Datenblatt
PDF