STERI-Bo 30© DN025 DIN (1.4435) 707867 999279
KST
4. Elbows/Bends
4.4 STERI-Bo© 30°/ HQ-Bo© 30° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/bogen/steri_bo30_hq_bo30_din11865_bl/din_steri_bo_30_hq.prj},{NB=STERI-Bo 30 DN025 DIN (1.4435) 707867 999279},{DN=DN025},{AB=29.0 x 1.5},{A=29},{B=26},{C=60.7},{C1=40.0},{R=50.0},{LINE=STERI-line},{OFB=K400 = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
4.4.1 DIN - STERI-Bo© 30°/ HQ-Bo© 30° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
Bill of material
STERI-Bo 30© DN025 DIN (1.4435) 707867 999279
DN
Nominal width
DN025
DN025
AB
dimension
29.0 x 1.5
29.0 x 1.5
mm
A
outer diameter
29
29
mm
B
internal diameter
26
26
mm
C
total lenght
60.7
60.7
mm
C1
cylindrical lenght
40.0
40.0
mm
R
Radius
50.0
50.0
mm
LINE
STERI-line© or HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
OFB
Surface condition
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
ARTNR
ordner No.
707867
707867
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279