STERI-Bo 30© DN040 ISO (1.4435) 707891 999279
KST
4. Elbows/Bends
4.4 STERI-Bo© 30°/ HQ-Bo© 30° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/bogen/steri_bo30_hq_bo30_din11865_bl/iso_steri_bo_30_hq.prj},{NB=STERI-Bo 30 DN040 ISO (1.4435) 707891 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{B=44.3},{C=63.6},{C1=40.0},{R=57.0},{LINE=STERI-line},{OFB=K400 = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
4.4.2 ISO - STERI-Bo© 30°/ HQ-Bo© 30° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
Bill of material
STERI-Bo 30© DN040 ISO (1.4435) 707891 999279
DN
dimension
DN040
DN040
AB
dimension
48.3 x 2.0
48.3 x 2.0
mm
A
external diameter
48.3
48.3
mm
B
internal diameter
44.3
44.3
mm
C
total lenght
63.6
63.6
mm
C1
cylindrical lenght
40.0
40.0
mm
R
Radius
57.0
57.0
mm
LINE
STERI-line© or HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
OFB
Surface condition
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
ARTNR
ordner No.
707891
707891
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279