??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Optibelt
Beschreibung
4 - Arm
Stückliste
TSP 33T NA2CH02
BEZ
Produkt-Bezeichnung
PT
Produkt Typ
Vordere Riemenscheibe
ANR
Artikelnummer
GTIN
Global Trade Item Number
ZAE
Anzahl der Zähne
P
Teilung
14 mm
NAUSF
Naben - Ausführung
4-Arm, 104 mm Lochkreis
DWNR
Zeichnungsnummer
REV
Revision
OD
Außendurchmesser Verzahnung
mm
ODFZ
Außendurchmesser Führungszahn
mm
BS
Scheibenbreite
13 mm
BV
Breite Verzahnung
13 mm
BST
Breite Montagesteg
2.8 mm
FVML
Flanschversatz Mittellinie
1.7 mm
FVMF
Flanschversatz Montage Fläche
3.1 mm
IDM
Innendurchmesser
88 mm
BCD
Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrung
104 mm
MATERIAL
Material
hochfestes Aluminium
OF
Oberflächenbeschichtung
Hart-Anodisiert
COL
Farbe
Schwarz
GEWICHT
ca. Gewicht
kg
QS
Qualitätsstandard
nach ISO 254