19211211D-L
Moline Bearing
Mounted Roller Bearings
M2000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molinebearing/mounted_roller_bearings/m2000/m2000_flange_4_blt_asmtab.prj},{NB=19211211D-L},{PN=19211211D-L},{BORE=5.1181},{DYNLOADLBS=34600},{DYNLOADNEWT=158000},{STATICLOADLBS=46800},{MAXRPM=2800},{MAXSFRADLDLBS=4200},{BDIM=7.2500},{ADIMA=3.9375},{ADIME=0.0000},{ADIML=4.3750},{ADIMN=3.6250},{ADIMG=MIN},{ADIMR=0.0000},{ADIMS=0.0000},{ADIMC=2.8750},{ADIMH=1.0000},{PRJ=m2000_flange_4_blt},{PRODFAMILY=Mounted Roller Bearings},{PRODCLASS=M2000 Spherical},{PRODTYPE=4-Bolt Flange},{SHAFTSIZE=2 11/16},{COLLAR=Double Collar},{EXPANSION=Non-Expansion},{SEALDESC=Labyrinth Seal},{F=3/4},{WTLBS=25},{CADSECTION=-->},{HOUSINGMODEL=HSG_FL_4_BLT_TYPE_B},{HOUSINGINST=19111215},{BRGINSMODEL=BRG_INS_15X},{BRGINSINST=15322215},{BRGINSINST2=15324215-2688},{SEALMODEL=SEAL_STYLE_A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 360
HELP_VARIABLE
Company
Moline Bearing
Description
4-Bolt Flange - M2000 Spherical
Bill of material
19211211D-L
PN
Part Number
19211211D-L
19211211D-L
PRODFAMILY
Bearing Family
Mounted Roller Bearings
PRODCLASS
Bearing Series
M2000 Spherical
PRODTYPE
Bearing Type
4-Bolt Flange
SHAFTSIZE
Shaft Size
2 11/16
2 11/16
COLLAR
Collar
Double Collar
Double Collar
EXPANSION
Expansion
Non-Expansion
Non-Expansion
SEALDESC
Seal Type
Labyrinth Seal
Labyrinth Seal
DYNLOADLBS
Dynamic Load Lbs.
34600
34600
lbs.
DYNLOADNEWT
Dynamic Load Newtons
158000
158000
N
MAXRPM
Max. RPM
2800
2800
rpm
MAXSFRADLDLBS
Max. Slip Fit Radial Load Lbs.
4200
4200
lbs.
F
Bolt Size F
3/4
3/4
WTLBS
Weight lbs.
25
25