19341100-L
Moline Bearing
Mounted Roller Bearings
Type E
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molinebearing/mounted_roller_bearings/type_e/e_pillow_blk_4_blt_asmtab.prj},{NB=19341100-L},{PN=19341100-L},{BORE=6.3750},{DYNLOADLBS=26900},{DYNLOADNEWT=119657},{STATICLOADLBS=154000},{MAXRPM=1530},{MAXSFRADLDLBS=22000},{BDIM=15.2500},{ADIMA=6.2500},{ADIME=MIN},{ADIML=5.7500},{ADIMN=MIN},{ADIMG=1.1250},{ADIMR=MIN},{ADIMS=MIN},{PRJ=e_pillow_blk_4_blt},{PRODFAMILY=Mounted Roller Bearings},{PRODCLASS=Type E Tapered},{PRODTYPE=4-Bolt Pillow Block},{SHAFTSIZE=100 mm},{EXPANSION=},{SEALDESC=Labyrinth Seal},{F=3/4},{WTLBS=65},{CADSECTION=-->},{HOUSINGMODEL=HSG_PLBLK_4_BLT_TYPE_A},{HOUSINGINST=19341315},{BRGINSMODEL=BRG_INS_15X},{BRGINSINST=15100315},{BRGINSINST2=15100315-3937},{SEALMODEL=SEAL_STYLE_A},{SEALINST=14300315},{COLLARMODEL=CLR_13105},{COLLARINST=13105315}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Moline Bearing
Description
4-Bolt Pillow Block - Type E Tapered
Bill of material
19341100-L
PN
Part Number
19341100-L
19341100-L
PRODFAMILY
Bearing Family
Mounted Roller Bearings
PRODCLASS
Bearing Series
Type E Tapered
PRODTYPE
Bearing Type
4-Bolt Pillow Block
SHAFTSIZE
Shaft Size
100 mm
100 mm
인치
SEALDESC
Seal Type
Labyrinth Seal
Labyrinth Seal
DYNLOADLBS
Dynamic Load Lbs.
26900
26900
lbs.
DYNLOADNEWT
Dynamic Load Newtons
119657
119657
N
STATICLOADLBS
Static Load Lbs.
154000
154000
lbs.
MAXRPM
Max. RPM
1530
1530
rpm
MAXSFRADLDLBS
Max. Slip Fit Radial Load Lbs.
22000
22000
lbs.
F
Bolt Size F
3/4
3/4
인치
WTLBS
Weight lbs.
65
65
lbs.