??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
400-7700 Series - Durable and Excellent Mobility Caster
Nomenclature
421-2 1/2
PN
Part Number
421-2 1/2
SER
Series
Series 400-7700
MO
Fastening Type
D
Wheel Diameter
Pouce
SIZE
Fastening Size
3 5/8" x 2 1/2"
BS
Bolt Hole Spacing
2 15/16" x 1 3/4"
BD
Mounting Bolt Dia.
5/16 Pouce
W
Tread Width
Pouce
TT
Wheel Type
WB
Bearing Type
BR
Brake Type
TG
Thread Guard
H
Mount Height
3 5/16 Pouce
R
Swivel Radius
2 3/8 Pouce
CAP
Capacity
100 lbs