??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
400316/A - 180° FIXING BRACKET
Bill of material
400316/A
CODE
Code
400316/A
A
Diameter
140 mm
B
Diameter
105.5 mm
C
Length
75 mm
D
Length
3 mm
E
Length
145 mm
F
Diameter
10.5 mm
G
Length
18 mm
H
Interaxis
28 mm
I
Length
59.5 mm
L
Length
113 mm