??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FM
Descripción
400316/A - SOPORTE DE FIJACIÓN 180°
Lista de materiales
400316/A
CODE
Código
400316/A
A
Diámetro
140 mm
B
Diámetro
105.5 mm
C
Longitud
75 mm
D
Longitud
3 mm
E
Longitud
145 mm
F
Diámetro
10.5 mm
G
Longitud
18 mm
H
Interaxis
28 mm
I
Longitud
59.5 mm
L
Longitud
113 mm