SFS 380048
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlast Befestigungen Chemie
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlast_bef_chemie/highbond_anker_stahl_fhb_ii_al_asmtab.prj},{NB=SFS 380048},{ARTNR=380048},{FN=4007},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=97035},{MKT=FI 97035 Ank zn,FHBII-ALM16x160/30,10},{LTEXT1=FISCHER Highbond-Anker FHB II},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=FHB II-A L M16x160/30 (97035)},{M=M16},{D0=18},{HEF=160},{H0=175},{TFIX=30},{L=228},{SW=24},{TINST=60},{PPATH=highbond_anker_stahl_fhb_ii_al_asmtpl.prj},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4007 - fischer Highbond-Anker Stahl gal zn FHB II-A L
Bill of material
SFS 380048
ARTNR
Artikelnummer
380048
380048
FN
4007
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
97035
97035
MKT
Materialkurztext
FI 97035 Ank zn,FHBII-ALM16x160/30,10
FI 97035 Ank zn,FHBII-ALM16x160/30,10
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Highbond-Anker FHB II
LTEXT2
Langtext 2
Stahl galvanisch verzinkt
LTEXT4
Langtext 4
FHB II-A L M16x160/30 (97035)
FHB II-A L M16x160/30 (97035)
M
Gewinde
M16
M16
D0
Bohrernenndurchmesser
18
18
mm
HEF
Verankerungstiefe
160
160
mm
H0
Bohrlochtiefe
175
175
mm
TFIX
Nutzlänge
30
30
mm
L
Länge
228
228
mm
SW
Schlüsselweite
24
24
mm
TINST
T inst
60
60
mm