??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企业股份有限公司
描述
406 (Leveling feet) - 脚座 (钢 固定调节型 防滑)
明细表
406-66614
PN
品号
406-66614
MA
底座材质
MA1
螺牙材质
ROHS
綠色檢驗
YES
L1
157 mm
D2
16 mm
D1
123 mm
WED
网站
網站