??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
40imx35d05d05_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
40IMX35D05D05-8G
PN
Part Number
40IMX35D05D05-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 28W, Output 5/5/5/5VDC, 1.4/1.4/1.4/1.4A, Input 18-75VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
28 W
VIN
Voltage Input
18-75 VDC
OV
Output Voltage
5/5/5/5 VDC
OC
Output Current
1.4/1.4/1.4/1.4 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C