40IMX35D05D05-8IZG
Bel Fuse
Power Solutions
40IMX35D05D05-8IZG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/40imx35d05d05_8izg/40imx35d05d05_8izg.prj},{NB=40IMX35D05D05-8IZG},{PN=40IMX35D05D05-8IZG},{DESC=Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 28W, Output 5/5/5/5VDC, 1.4/1.4/1.4/1.4A, Input 18-75VDC, Inhibit, Open Frame, RoHS Compliant},{POWER=28},{VIN=18-75},{OV=5/5/5/5},{OC=1.4/1.4/1.4/1.4},{OT=-40 to 85},{SHA256=Y6+WjJwrdRlteUQwTYaJ4V7xZ0jP7c81ohCI7MePl6g=},{INAME=00035__imx352dseries2dopenframe}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
40imx35d05d05_8izg - Bel Power Solutions
Bill of material
40IMX35D05D05-8IZG
PN
Part Number
40IMX35D05D05-8IZG
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 28W, Output 5/5/5/5VDC, 1.4/1.4/1.4/1.4A, Input 18-75VDC, Inhibit, Open Frame, RoHS Compliant
POWER
Power
28
W
VIN
Voltage Input
18-75
VDC
OV
Output Voltage
5/5/5/5
VDC
OC
Output Current
1.4/1.4/1.4/1.4
A
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C