피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
5RK40RGN-CW2E
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Speed Control Motors
AC Speed Control Motors
MSC-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/brushless_dc_motors/speed_control_motors/msc_1/40w_msc1_asmtab.prj},{NB=5RK40RGN-CW2E3GN-K0No },{CNSORDERNO=5RK40RGN-CW2E},{S=World K},{MT=Reversible},{O=40W},{ST=Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)},{V=Single-Phase 220/230V},{CT=Single-Phase 220/230V},{GR=3},{XX=8},{PPATH=../es01_es02/40w_asmtpl.prj},{GHTYPE=GN-K},{ANGLE=0},{MIDGEAR=No},{MIDGEARX=5GN10X},{ANG=0,90,180,270}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Description
40W
Bill of material
5RK40RGN-CW2E
CNSORDERNO
Product Name
5RK40RGN-CW2E
5RK40RGN-CW2E
S
Series
World K
MT
Motor Type
Reversible
Reversible
O
Output
40W
ST
Shaft Type
Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)
Pinion Shaft (for GN-type Gearhead)
V
Voltage
Single-Phase 220/230V
Single-Phase 220/230V
CT
Condenser type
Single-Phase 220/230V
Single-Phase 220/230V
GR
Gear Ratio
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
KG
Kind of Gear head
5GN3K
5GN3K
GHTYPE
Type of Gear head
GN-K
GN-S
GN-K
GN-S
ANGLE
Angle of Gearhed
0
90
180
270
0
90
180
270
°
MIDGEAR
Mid Gear
No
Yes
No
Yes