??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
41405 - Płyty bazowe imadło 5-osiowe
Lista materiałowa
41405-090400
BEST
Nr zamówienia
B
Szerokość
mm
D
Średnica
25H7 mm
D2
Średnica
mm
E
Abstand
mm
G1
Gewinde
M12 mm
G2
Gewinde
mm
H
Wysokość
53 mm
H3
Wysokość
5.5 mm
H4
Wysokość
18 mm
H5
Wysokość
6 mm
H6
Wysokość
11 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.