??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
41405 - Piastre di base morsa a 5 assi
Lista materiale
41405-090400
BEST
N. d'ordine
B
Larghezza
mm
D
Diametro
25H7 mm
D2
Diametro
mm
E
Abstand
mm
G1
Gewinde
M12 mm
G2
Gewinde
mm
H
Altezza linguetta
53 mm
H3
Altezza linguetta
5.5 mm
H4
Altezza linguetta
18 mm
H5
Altezza linguetta
6 mm
H6
Altezza linguetta
11 mm
L
Lunghezza
mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.