??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
41405 - Plaques de base étaux de bridage 5 axes
Nomenclature
41405-090400
BEST
Référence
B
Largeur
mm
D
Diamètre
25H7 mm
D2
Diamètre
mm
E
Abstand
mm
G1
Gewinde
M12 mm
G2
Gewinde
mm
H
Hauteur
53 mm
H3
Hauteur
5.5 mm
H4
Hauteur
18 mm
H5
Hauteur
6 mm
H6
Hauteur
11 mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.