피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
Information sur label de qualité
Catalogue: 80/20
Créé le: 28.03.2017
Quelques particularités du catalogue:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
4141-Black
80/20
Inch
joining_plates
Powered by
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
{8020/inch/joining_plates/4141.prj},{NB=4141-Black},{PN=4141-Black},{A=2.000},{B=3.000},{C=1.000},{F=0.257},{W=.085},{A1=0.5000},{C1=1.500},{C2=0.500},{C3=2.500},{D1=0.188},{COLOR=0,0,0}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
4141, 4341, 4141-Black, 4341-Black - Joining Plates - 4 Hole Tee Joining Plate
Bill of material
4141-Black
PN
Part No.
4141-Black
4141-Black
A
2.000
2.000
Inch
B
3.000
3.000
Inch
C
1.000
1.000
Inch
W
Weight
.085
.085
lbs.