??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
421_C_hook
Bill of material
421-3_acs
CODE
Code
150-139
MODELNO
Model number
421-3
WEIGHT
Weight
77 g
J
40 mm
K
M8 mm
L
159 mm
THREADLENGHT
Thread length
40 mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/C%20KANCA.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/C%20HOOK.pdf