카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
42100
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/42100.prj},{NB=42100},{BMENB=42100},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f5/c5/42100.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f5/c5/42100.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 30 mm, Non-flush, Rectangular, height 48 mm, Active face in front, Plastic, PBT, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, NO contact, 7/8\" male connector},{EAN=4047101092820},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI30-Q130-ADZ30X2-B1131},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/42100},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/42100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
42100 - Inductive Sensor
Bill of material
42100
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
42100
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 30 mm, Non-flush, Rectangular, height 48 mm, Active face in front, Plastic, PBT, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, NO contact, 7/8" male connector
EAN
4047101092820
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink