??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
42100 - Induktiver Sensor
Stückliste
42100
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
42100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 30 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 48mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, PBT, AC 2‐Draht, 20...250 VAC, DC 2‐Draht, 10...300 VDC, Schließer, Steckverbinder, 7/8“
EAN
4047101092820
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI30-Q130-ADZ30X2-B1131
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink