15248152
Molex
PCB Receptacles
4.20mm
Mini-Fit Jr.
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/4_20mm/mini_fit_jr/42416.prj},{NB=15248152},{SHA256=8yFqLf+lEkU9l5rYTCafKjfVE5vYFPoHm8bk94PX7wM=},{INAME=00040__015248152},{PN=15248152},{DESC=Mini-Fit Jr. BMI PCB Receptacle Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, 10 Circuits Loaded / 14 Circuits Max, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-2, Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating},{CIRCUITS=10},{CURRENT=13.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
42416
Bill of material
15248152
PN
Part Number
15248152
DESC
Description
Mini-Fit Jr. BMI PCB Receptacle Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, 10 Circuits Loaded / 14 Circuits Max, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-2, Tin (Sn) Over Nickel (Ni) Plating
CIRCUITS
Circuits
10
CURRENT
Maximum Current
13.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole