카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4256220
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4256220.prj},{NB=4256220},{BMENB=4256220},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/de/8e/4256220.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/de/8e/4256220.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 10 mm, Flush, Cable length 2 m, Rectangular, height 14 mm, Active face on top, Plastic, PBT‐GF30‐V0, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, NO contact, Cable connection},{EAN=4047101093858},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI10-Q14-ADZ32X2},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/4256220},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/4256220}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
4256220 - Inductive Sensor
Bill of material
4256220
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
4256220
DESCSHORT
Short Description
Inductive Sensor
DESCLONG
Long Description
Inductive Sensor, Operating voltage 20…250 VAC / 10…300 VDC, Rated switching distance 10 mm, Flush, Cable length 2 m, Rectangular, height 14 mm, Active face on top, Plastic, PBT‐GF30‐V0, AC 2-wire, 20…250 VAC, DC 2-wire, 10…300 VDC, NO contact, Cable connection
EAN
4047101093858
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BI10-Q14-ADZ32X2
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink