??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
4256220 - Induktiver Sensor
Stückliste
4256220
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
4256220
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 20…250 VAC / 10…300 VDC, Bemessungsschaltabstand 10 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 14mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, AC 2‐Draht, 20‐250 VAC, DC 2‐Draht, 10‐300 VDC, Schließer, Kabelanschluss
EAN
4047101093858
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI10-Q14-ADZ32X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink